• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU252 - NTN

NU252

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur260 mm
D - Diamètre Extérieur480 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure80 mm
E - Cote sur rouleaux420 mm
F - Cote sous Rouleaux320 mm
rs - Rayon mini de Raccordement5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement5 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse66,9 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique1270 kN
C0 - Capacité Charge Statique1660 kN
Cu - Charge limite à la fatigue137 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile1600 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse1300 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI280 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face318 mm
db - Diamètre de passage mini BI323 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE460 mm
ra max - Rayon max de raccordement4 mm
r1a - Rayon max de raccordement4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image