Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 260 mm D - Diamètre Extérieur 480 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 80 mm E - Cote sur rouleaux 420 mm F - Cote sous Rouleaux 320 mm rs - Rayon mini de Raccordement 5 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 5 mm Classe de Jeu Radial C3 Masse 66,9 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 1270 kN C0 - Capacité Charge Statique 1660 kN Cu - Charge limite à la fatigue 137 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 1600 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 1300 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 280 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 318 mm db - Diamètre de passage mini BI 323 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 460 mm ra max - Rayon max de raccordement 4 mm r1a - Rayon max de raccordement 4 mm
Industry Calcul Factors