• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU256 - NTN

NU256

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur280 mm
D - Diamètre Extérieur500 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure80 mm
E - Cote sur rouleaux440 mm
F - Cote sous Rouleaux340 mm
rs - Rayon mini de Raccordement5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement5 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse70,8 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique1320 kN
C0 - Capacité Charge Statique1760 kN
Cu - Charge limite à la fatigue143 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile1400 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse1200 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI300 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face336 mm
db - Diamètre de passage mini BI343 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE480 mm
ra max - Rayon max de raccordement4 mm
r1a - Rayon max de raccordement4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image