Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU307EG15C3 - SNR

NU307EG15C3

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur35 mm
D - Diamètre Extérieur80 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure21 mm
F - Cote sous Rouleaux46,2 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI0 mm
D1 - Diamètre intérieur épaulement BE66,6 mm
s - Déport axial max1 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse0,5 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique74,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique65,4 kN
Cu - Charge limite à la fatigue8 kN
N ref - Vitesse thermique de référence7600 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique11000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)4,763 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)7,237 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,644 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,322 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,397 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI43 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face45 mm
db - Diamètre de passage mini BI48 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE72 mm
ra max - Rayon max de raccordement1,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image