Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU308C3 - NTN

NU308C3

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur40 mm
D - Diamètre Extérieur90 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure23 mm
E - Cote sur rouleaux77,5 mm
F - Cote sous Rouleaux53,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse0,658 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique65 kN
C0 - Capacité Charge Statique57 kN
Cu - Charge limite à la fatigue6,95 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile9400 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse8000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI48 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face51 mm
db - Diamètre de passage mini BI55 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE82 mm
ra max - Rayon max de raccordement1,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image