• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU308EAT2XC3 - NTN

NU308EAT2XC3

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur40 mm
D - Diamètre Extérieur90 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure23 mm
E - Cote sur rouleaux80 mm
F - Cote sous Rouleaux52 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI57,6 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse0,754 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique98,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique81,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue9,95 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile10200 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse7200 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI48 mm
db - Diamètre de passage mini BI55 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE82 mm
Db min - Diamètre mini épaulement petite face81,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement1,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image