Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Merci de votre compréhension.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée
NU308EG15 - SNR
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d - Diamètre Intérieur
40 mm
D - Diamètre Extérieur
90 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
23 mm
F - Cote sous Rouleaux
52 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI
0 mm
D1 - Diamètre intérieur épaulement BE
75,4 mm
s - Déport axial max
1 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement
1,5 mm
Classe de Jeu Radial
CN
Masse
0,68 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
91,9 kN
C0 - Capacité Charge Statique
80,4 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
9,8 kN
N ref - Vitesse thermique de référence
6900 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique
9500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)
4,727 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)
7,273 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)
4,502 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)