• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU309EAT2XC3 - NTN

NU309EAT2XC3

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur45 mm
D - Diamètre Extérieur100 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure25 mm
E - Cote sur rouleaux88,5 mm
F - Cote sous Rouleaux58,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse0,877 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique115 kN
C0 - Capacité Charge Statique98,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue12 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile9100 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse6500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI53 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face57 mm
db - Diamètre de passage mini BI60 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE92 mm
ra max - Rayon max de raccordement1,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image