• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU310EAT2X - NTN

NU310EAT2X

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur50 mm
D - Diamètre Extérieur110 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure27 mm
E - Cote sur rouleaux97 mm
F - Cote sous Rouleaux65 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement2 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse1,3 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique130 kN
C0 - Capacité Charge Statique113 kN
Cu - Charge limite à la fatigue13,8 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile8300 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse5900 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI59 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face63 mm
db - Diamètre de passage mini BI67 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE101 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
r1a - Rayon max de raccordement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image