Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Merci de votre compréhension.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée
NU310EG15C3 - SNR
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d - Diamètre Intérieur
50 mm
D - Diamètre Extérieur
110 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
27 mm
F - Cote sous Rouleaux
65 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI
0 mm
D1 - Diamètre intérieur épaulement BE
92 mm
s - Déport axial max
1 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
2 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement
2 mm
Classe de Jeu Radial
C3
Masse
1,2 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
126 kN
C0 - Capacité Charge Statique
116 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
14,2 kN
N ref - Vitesse thermique de référence
5800 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique
7700 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)
5,216 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)
7,784 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)
4,865 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)