• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU311EG15C3 - SNR

NU311EG15C3
Nouveau

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur55 mm
D - Diamètre Extérieur120 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure29 mm
F - Cote sous Rouleaux70,5 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI0 mm
D1 - Diamètre intérieur épaulement BE101 mm
s - Déport axial max1 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement2 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse1,5 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique156 kN
C0 - Capacité Charge Statique146 kN
Cu - Charge limite à la fatigue17,8 kN
N ref - Vitesse thermique de référence5200 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique7100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)5,178 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)7,822 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,713 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,357 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,398 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI64 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face69 mm
db - Diamètre de passage mini BI72 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE111 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
r1a - Rayon max de raccordement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image