Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 80 mm D - Diamètre Extérieur 170 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 39 mm E - Cote sur rouleaux 151 mm F - Cote sous Rouleaux 101 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm Classe de Jeu Radial C3 Masse 4,22 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 256 kN C0 - Capacité Charge Statique 282 kN Cu - Charge limite à la fatigue 32,2 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 4400 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 3700 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 91 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 99 mm db - Diamètre de passage mini BI 105 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 159 mm ra max - Rayon max de raccordement 2 mm r1a - Rayon max de raccordement 2 mm
Industry Calcul Factors