Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 85 mm D - Diamètre Extérieur 180 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 41 mm E - Cote sur rouleaux 156 mm F - Cote sous Rouleaux 108 mm rs - Rayon mini de Raccordement 3 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 3 mm Classe de Jeu Radial C3 Masse 4,54 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 235 kN C0 - Capacité Charge Statique 228 kN Cu - Charge limite à la fatigue 25,6 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 4600 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 3900 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 98 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 106 mm db - Diamètre de passage mini BI 110 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 167 mm ra max - Rayon max de raccordement 2,5 mm r1a - Rayon max de raccordement 2,5 mm
Industry Calcul Factors