• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU318EG1C3 - NTN

NU318EG1C3

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur90 mm
D - Diamètre Extérieur190 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure43 mm
E - Cote sur rouleaux169,5 mm
F - Cote sous Rouleaux113,5 mm
D1 - Diamètre intérieur épaulement BE159 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse5,3 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique315 kN
C0 - Capacité Charge Statique355 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile3900 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3300 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI103 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face111 mm
db - Diamètre de passage mini BI117 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE177 mm
ra max - Rayon max de raccordement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image