Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 100 mm D - Diamètre Extérieur 215 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 47 mm E - Cote sur rouleaux 185,5 mm F - Cote sous Rouleaux 129,5 mm rs - Rayon mini de Raccordement 3 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 3 mm Classe de Jeu Radial C3 Masse 7,49 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 330 kN C0 - Capacité Charge Statique 335 kN Cu - Charge limite à la fatigue 36 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 3800 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 3300 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 113 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 125 mm db - Diamètre de passage mini BI 132 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 202 mm ra max - Rayon max de raccordement 2,5 mm r1a - Rayon max de raccordement 2,5 mm
Industry Calcul Factors