Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 110 mm D - Diamètre Extérieur 240 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 50 mm E - Cote sur rouleaux 207 mm F - Cote sous Rouleaux 143 mm rs - Rayon mini de Raccordement 3 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 3 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 10 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 395 kN C0 - Capacité Charge Statique 400 kN Cu - Charge limite à la fatigue 41,5 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 3500 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 3000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 123 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 140 mm db - Diamètre de passage mini BI 145 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 227 mm ra max - Rayon max de raccordement 2,5 mm r1a - Rayon max de raccordement 2,5 mm
Industry Calcul Factors