• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU324C3 - NTN

NU324C3

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur120 mm
D - Diamètre Extérieur260 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure55 mm
E - Cote sur rouleaux226 mm
F - Cote sous Rouleaux154 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement3 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse12,8 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique500 kN
C0 - Capacité Charge Statique510 kN
Cu - Charge limite à la fatigue51 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile3200 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2700 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI133 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face151 mm
db - Diamètre de passage mini BI156 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE247 mm
ra max - Rayon max de raccordement2,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image