• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU326EG1 - NTN

NU326EG1

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur130 mm
D - Diamètre Extérieur280 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure58 mm
E - Cote sur rouleaux247 mm
F - Cote sous Rouleaux167 mm
rs - Rayon mini de Raccordement4 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement4 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse17,1 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique615 kN
C0 - Capacité Charge Statique735 kN
Cu - Charge limite à la fatigue72,3 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile2600 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2200 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI146 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face164 mm
db - Diamètre de passage mini BI169 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE264 mm
ra max - Rayon max de raccordement3 mm
r1a - Rayon max de raccordement3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image