• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU330EG1C3 - NTN

NU330EG1C3

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur150 mm
D - Diamètre Extérieur320 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure65 mm
E - Cote sur rouleaux283 mm
F - Cote sous Rouleaux193 mm
rs - Rayon mini de Raccordement4 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement4 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse28,4 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique760 kN
C0 - Capacité Charge Statique920 kN
Cu - Charge limite à la fatigue86,8 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile2300 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse1900 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI166 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face190 mm
db - Diamètre de passage mini BI195 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE304 mm
ra max - Rayon max de raccordement3 mm
r1a - Rayon max de raccordement3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image