Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 160 mm D - Diamètre Extérieur 340 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 68 mm E - Cote sur rouleaux 300 mm F - Cote sous Rouleaux 204 mm rs - Rayon mini de Raccordement 4 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 4 mm Classe de Jeu Radial C3 Masse 31,005 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 860 kN C0 - Capacité Charge Statique 1050 kN Cu - Charge limite à la fatigue 97,3 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 2100 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 1800 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 176 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 200 mm db - Diamètre de passage mini BI 211 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 324 mm ra max - Rayon max de raccordement 3 mm r1a - Rayon max de raccordement 3 mm
Industry Calcul Factors