Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 55 mm D - Diamètre Extérieur 140 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 33 mm E - Cote sur rouleaux 117,2 mm F - Cote sous Rouleaux 77,2 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 2,48 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 154 kN C0 - Capacité Charge Statique 138 kN Cu - Charge limite à la fatigue 16,9 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 5000 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 4300 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 66 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 76 mm db - Diamètre de passage mini BI 79 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 129 mm ra max - Rayon max de raccordement 2 mm r1a - Rayon max de raccordement 2 mm
Industry Calcul Factors