Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 60 mm D - Diamètre Extérieur 150 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 35 mm E - Cote sur rouleaux 127 mm F - Cote sous Rouleaux 83 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 3 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 185 kN C0 - Capacité Charge Statique 168 kN Cu - Charge limite à la fatigue 20,2 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 4600 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 3900 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 71 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 82 mm db - Diamètre de passage mini BI 85 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 139 mm ra max - Rayon max de raccordement 2 mm r1a - Rayon max de raccordement 2 mm
Industry Calcul Factors