Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 65 mm D - Diamètre Extérieur 160 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 37 mm E - Cote sur rouleaux 135,3 mm F - Cote sous Rouleaux 89,3 mm d1 - Diamètre extérieur épaulement BI 98,5 mm rNs - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm Classe de Jeu Radial C3 Masse 3,6 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 202 kN C0 - Capacité Charge Statique 186 kN Cu - Charge limite à la fatigue 21,9 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 4300 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 3600 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 76 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 149 mm Db min - Diamètre mini épaulement petite face 137 mm ra max - Rayon max de raccordement 2 mm r1a - Rayon max de raccordement 2 mm
Industry Calcul Factors