Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 80 mm D - Diamètre Extérieur 200 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 48 mm E - Cote sur rouleaux 170 mm F - Cote sous Rouleaux 110 mm rs - Rayon mini de Raccordement 3 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 3 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 7,32 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 330 kN C0 - Capacité Charge Statique 315 kN Cu - Charge limite à la fatigue 34,5 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 3500 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 3000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 93 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 109 mm db - Diamètre de passage mini BI 112 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 187 mm ra max - Rayon max de raccordement 2,5 mm r1a - Rayon max de raccordement 2,5 mm
Industry Calcul Factors