Galet de cames sur axe

NUKR100/3AS - NTN

NUKR100/3AS

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
D - Diamètre Extérieur100 mm
d1 - Diamètre axe36 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure43 mm
F - Cote sous Rouleaux48,5 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure46 mm
B1 - Longueur totale de l'axe120 mm
B2 - Longueur de la tige de l'axe74 mm
G - Désignation du filetage de l'axeM36X1.5
G1 - Longueur du filetage de l'axe38 mm
C1 - Distance entre face galet et face rondelle1,5 mm
n - Diamètre trou de lubrification axial8 mm
m - Désignation du trou de lubrification taraudéRc 1/8
e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle53 mm
R - Rayon de la piste galet500 mm
Couple de serrage max630 N-m
Roulement avec / sans cageSans
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse3,08 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique119 kN
C0r - Capacité charge statique167 kN
Charge de la piste sphérique de galet13 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C