Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| D - Diamètre Extérieur | 120 mm |
| d1 - Diamètre axe | 42 mm |
| C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure | 50 mm |
| F - Cote sous Rouleaux | 60,5 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 53 mm |
| B1 - Longueur totale de l'axe | 140 mm |
| B2 - Longueur de la tige de l'axe | 87 mm |
| G - Désignation du filetage de l'axe | M42X1.5 |
| G1 - Longueur du filetage de l'axe | 44 mm |
| C1 - Distance entre face galet et face rondelle | 1,5 mm |
| n - Diamètre trou de lubrification axial | 8 mm |
| m - Désignation du trou de lubrification taraudé | Rc 1/8 |
| e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle | 66 mm |
| R - Rayon de la piste galet | 500 mm |
| Couple de serrage max | 1020 N-m |
| Roulement avec / sans cage | Sans |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 5,17 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Cr - Capacité charge dynamique | 172 kN |
| C0r - Capacité charge statique | 266 kN |
| Charge de la piste sphérique de galet | 16,4 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 1700 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |