Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| D - Diamètre Extérieur | 150 mm |
| d1 - Diamètre axe | 52 mm |
| C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure | 60 mm |
| F - Cote sous Rouleaux | 75,5 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 63 mm |
| B1 - Longueur totale de l'axe | 170 mm |
| B2 - Longueur de la tige de l'axe | 107 mm |
| G - Désignation du filetage de l'axe | M52X1.5 |
| G1 - Longueur du filetage de l'axe | 52 mm |
| C1 - Distance entre face galet et face rondelle | 1,5 mm |
| n - Diamètre trou de lubrification axial | 8 mm |
| m - Désignation du trou de lubrification taraudé | Rc 1/8 |
| e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle | 85,5 mm |
| R - Rayon de la piste galet | 500 mm |
| Couple de serrage max | 1950 N-m |
| Roulement avec / sans cage | Sans |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 9,7 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Cr - Capacité charge dynamique | 258 kN |
| C0r - Capacité charge statique | 380 kN |
| Charge de la piste sphérique de galet | 22 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 1300 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |