Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à aiguilles, galet de came sur axe, rouleaux cylindriques jointifs, fente pour tournevis, trou sur axe, double protection, bague extérieure bombée
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN D - Diamètre Extérieur 40 mm d1 - Diamètre axe 18 mm C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure 20 mm F - Cote sous Rouleaux 21,5 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 21,5 mm B1 - Longueur totale de l'axe 58 mm B2 - Longueur de la tige de l'axe 36,5 mm G - Désignation du filetage de l'axe M18X1.5 G1 - Longueur du filetage de l'axe 19 mm B3 - Distance entre face rondelle et trou de lub. radial 8 mm C1 - Distance entre face galet et face rondelle 0,8 mm n - Diamètre trou de lubrification axial 6 mm a - Diamètre trou de lubrification radial 3 mm e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle 23 mm R - Rayon de la piste galet 500 mm Couple de serrage max 76 N-m Roulement avec / sans cage Sans Classe de Jeu Radial CN Classe de précision P0 Masse 0,242 kg
PERFORMANCE PRODUIT Cr - Capacité charge dynamique 24,1 kN C0r - Capacité charge statique 29,1 kN Charge de la piste sphérique de galet 3,85 kN N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 4700 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C