• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galet de cames sur axe

NUKR52/3AS - NTN

NUKR52/3AS

Roulement à aiguilles, galet de came sur axe, rouleaux cylindriques jointifs, fente pour tournevis, trou sur axe, double protection, bague extérieure bombée

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
D - Diamètre Extérieur52 mm
d1 - Diamètre axe20 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure24 mm
F - Cote sous Rouleaux30 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure25,5 mm
B1 - Longueur totale de l'axe66 mm
B2 - Longueur de la tige de l'axe40,5 mm
G - Désignation du filetage de l'axeM20X1.5
G1 - Longueur du filetage de l'axe21 mm
B3 - Distance entre face rondelle et trou de lub. radial9 mm
C1 - Distance entre face galet et face rondelle0,8 mm
n - Diamètre trou de lubrification axial8 mm
a - Diamètre trou de lubrification radial4 mm
e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle31 mm
R - Rayon de la piste galet500 mm
Couple de serrage max98 N-m
Roulement avec / sans cageSans
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,45 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique42,5 kN
C0r - Capacité charge statique57,5 kN
Charge de la piste sphérique de galet5,55 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3300 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C