Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à aiguilles, galet de came sur axe, rouleaux cylindriques jointifs, fente pour tournevis, trous taraudés, double protection, bague extérieure bombée
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN D - Diamètre Extérieur 52 mm d1 - Diamètre axe 20 mm C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure 24 mm F - Cote sous Rouleaux 30 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 25,5 mm B1 - Longueur totale de l'axe 66 mm B2 - Longueur de la tige de l'axe 40,5 mm G - Désignation du filetage de l'axe M20X1.5 G1 - Longueur du filetage de l'axe 21 mm C1 - Distance entre face galet et face rondelle 0,8 mm m - Désignation du trou de lubrification taraudé Rc 1/8 e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle 31 mm R - Rayon de la piste galet 500 mm Couple de serrage max 98 N-m Roulement avec / sans cage Sans Classe de Jeu Radial CN Classe de précision P0 Masse 0,45 kg
PERFORMANCE PRODUIT Cr - Capacité charge dynamique 42,5 kN C0r - Capacité charge statique 57,5 kN Charge de la piste sphérique de galet 5,55 kN N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 3300 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C