Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Nouveau
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 25 mm D - Diamètre Extérieur 52 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 15 mm F - Cote sous Rouleaux 31,5 mm d1 - Diamètre extérieur épaulement BI 34,8 mm D1 - Diamètre intérieur épaulement BE 43,5 mm s - Déport axial max 0 mm rNs - Rayon mini de Raccordement 0 mm D4 max - Diamètre extérieur max anneau d'arrêt assemblé 0 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 0,6 mm Classe de Jeu Radial C3 Masse 0,144 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 33,4 kN C0 - Capacité Charge Statique 28,4 kN Cu - Charge limite à la fatigue 3,45 kN N ref - Vitesse thermique de référence 12000 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 17000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 5,25 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 7,75 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 5,008 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,504 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,404 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 30 mm dc min - Diamètre de passage mini BI 37 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 47 mm ra max - Rayon max de raccordement 1 mm r1a - Rayon max de raccordement 0,6 mm
Industry Calcul Factors