• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NUP207EAT2XU - NTN

NUP207EAT2XU

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier fixe, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur35 mm
D - Diamètre Extérieur72 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure17 mm
E - Cote sur rouleaux64 mm
F - Cote sous Rouleaux44 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI48 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,307 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique59,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique50 kN
Cu - Charge limite à la fatigue6,1 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile13200 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse9500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI39 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI50 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE65,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement1 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image