• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NUP208C3U - NTN

NUP208C3U

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier fixe, dissociable, cage tôle

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur40 mm
D - Diamètre Extérieur80 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure18 mm
E - Cote sur rouleaux70 mm
F - Cote sous Rouleaux50 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI54,2 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse0,396 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique48,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique43 kN
Cu - Charge limite à la fatigue5,2 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile11000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse9400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI46,5 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI56 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE73,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image