Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier fixe, dissociable, cage tôle
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 60 mm D - Diamètre Extérieur 110 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 22 mm E - Cote sur rouleaux 97,5 mm F - Cote sous Rouleaux 73,5 mm d1 - Diamètre extérieur épaulement BI 78,4 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 0,916 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 68,5 kN C0 - Capacité Charge Statique 75 kN Cu - Charge limite à la fatigue 9,1 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 7600 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 6400 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 68 mm dc min - Diamètre de passage mini BI 80 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 102 mm ra max - Rayon max de raccordement 1,5 mm
OE Equivalents ZF 0635.304.408 Industry Calcul Factors