Nouveau
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| d - Diamètre Intérieur | 20 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 47 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 18 mm |
| F - Cote sous Rouleaux | 26,5 mm |
| d1 - Diamètre extérieur épaulement BI | 29,8 mm |
| D1 - Diamètre intérieur épaulement BE | 38,7 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 1 mm |
| r1s - Rayon mini de Raccordement | 0,6 mm |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Masse | 0,14 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 37,1 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 31,5 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 3,85 kN |
| N ref - Vitesse thermique de référence | 11000 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Mécanique | 19000 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| FREQUENCES ROULEMENT | |
|---|---|
| BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 4,676 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 7,324 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 4,313 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 2,157 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,39 Hz |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 25 mm |
| dc min - Diamètre de passage mini BI | 32 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 42 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement | 1 mm |
| r1a - Rayon max de raccordement | 0,6 mm |
Industry Calcul Factors
