Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 40 mm D - Diamètre Extérieur 80 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 23 mm E - Cote sur rouleaux 70 mm F - Cote sous Rouleaux 50 mm d1 - Diamètre extérieur épaulement BI 54,2 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm Classe de Jeu Radial C3 Masse 0,532 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 64,5 kN C0 - Capacité Charge Statique 62 kN Cu - Charge limite à la fatigue 7,55 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 10000 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 8500 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 46,5 mm dc min - Diamètre de passage mini BI 56 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 73,5 mm ra max - Rayon max de raccordement 1 mm
Industry Calcul Factors