• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NUP2209EG15C3 - SNR

NUP2209EG15C3

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur45 mm
D - Diamètre Extérieur85 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure23 mm
F - Cote sous Rouleaux54,5 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI59 mm
D1 - Diamètre intérieur épaulement BE73 mm
s - Déport axial max0 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement0 mm
D4 max - Diamètre extérieur max anneau d'arrêt assemblé0 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse0,56 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique85 kN
C0 - Capacité Charge Statique84,6 kN
Cu - Charge limite à la fatigue10,3 kN
N ref - Vitesse thermique de référence5800 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique9900 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)6,24 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)8,76 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,787 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,894 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,416 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI51,5 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI61 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE78,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement1 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image