Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NUP2210C3U - NTN

NUP2210C3U

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier fixe, dissociable, cage tôle

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur50 mm
D - Diamètre Extérieur90 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure23 mm
E - Cote sur rouleaux80,4 mm
F - Cote sous Rouleaux60,4 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI64,6 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse0,62 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique71 kN
C0 - Capacité Charge Statique73,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue9 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile8100 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse6900 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI56,5 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI67 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE83,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image