Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d - Diamètre Intérieur
60 mm
D - Diamètre Extérieur
110 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
28 mm
F - Cote sous Rouleaux
72 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI
77,7 mm
D1 - Diamètre intérieur épaulement BE
95,8 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement
1,5 mm
Classe de Jeu Radial
C3
Masse
1,1 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
145 kN
C0 - Capacité Charge Statique
155 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
18,9 kN
N ref - Vitesse thermique de référence
4400 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique
7500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)
6,698 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)
9,302 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)
5,98 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)