Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NUP2212EG1C3U - NTN

NUP2212EG1C3U

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier fixe, dissociable, cage laiton

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur60 mm
D - Diamètre Extérieur110 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure28 mm
E - Cote sur rouleaux100 mm
F - Cote sous Rouleaux72 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI77,6 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse1,3 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique131 kN
C0 - Capacité Charge Statique157 kN
Cu - Charge limite à la fatigue19,1 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile6100 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse5200 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI68 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI80 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE102 mm
ra max - Rayon max de raccordement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image