Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Merci de votre compréhension.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée
NUP2213EG15 - SNR
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d - Diamètre Intérieur
65 mm
D - Diamètre Extérieur
120 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
31 mm
F - Cote sous Rouleaux
78,5 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI
84,6 mm
D1 - Diamètre intérieur épaulement BE
104 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement
1,5 mm
Classe de Jeu Radial
CN
Masse
1,4 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
169 kN
C0 - Capacité Charge Statique
184 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
22,5 kN
N ref - Vitesse thermique de référence
4200 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique
6900 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)
6,717 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)
9,283 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)
6,073 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)