Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NUP2214ET2XU - NTN

NUP2214ET2XU

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier fixe, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur70 mm
D - Diamètre Extérieur125 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure31 mm
E - Cote sur rouleaux113,5 mm
F - Cote sous Rouleaux83,5 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI89,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse1,589 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique156 kN
C0 - Capacité Charge Statique194 kN
Cu - Charge limite à la fatigue23,7 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile5200 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI78 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI92 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE117 mm
ra max - Rayon max de raccordement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image