Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NUP2218C3U - NTN

NUP2218C3U

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier fixe, dissociable, cage tôle

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur90 mm
D - Diamètre Extérieur160 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure40 mm
E - Cote sur rouleaux143 mm
F - Cote sous Rouleaux107 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI114,2 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement2 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse3,223 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique219 kN
C0 - Capacité Charge Statique248 kN
Cu - Charge limite à la fatigue28,3 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile4600 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3900 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI99 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI116 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE151 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image