• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NUP2312EAT2XU - NTN

NUP2312EAT2XU

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier fixe, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur60 mm
D - Diamètre Extérieur130 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure46 mm
E - Cote sur rouleaux115 mm
F - Cote sous Rouleaux77 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI84,6 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement0 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse2,96 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique263 kN
C0 - Capacité Charge Statique262 kN
Cu - Charge limite à la fatigue32 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile6200 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI71 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face0 mm
db - Diamètre de passage mini BI0 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI71 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE119 mm
Db min - Diamètre mini épaulement petite face0 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
r1a - Rayon max de raccordement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image