• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NUP304EG15 - SNR

NUP304EG15

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur20 mm
D - Diamètre Extérieur52 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure15 mm
F - Cote sous Rouleaux27,5 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI31,3 mm
D1 - Diamètre intérieur épaulement BE42,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,15 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique35,2 kN
C0 - Capacité Charge Statique26,9 kN
Cu - Charge limite à la fatigue3,25 kN
N ref - Vitesse thermique de référence12000 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique17000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)3,767 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)6,233 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)3,809 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)1,905 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,377 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI26,5 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI33 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE45,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement1 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image