Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier fixe, dissociable, cage polyamide
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 40 mm D - Diamètre Extérieur 90 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 23 mm E - Cote sur rouleaux 80 mm F - Cote sous Rouleaux 52 mm d1 - Diamètre extérieur épaulement BI 57,6 mm rNs - Rayon mini de Raccordement 0 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 0,754 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 98,5 kN C0 - Capacité Charge Statique 81,5 kN Cu - Charge limite à la fatigue 9,95 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 10200 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 7200 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 48 mm dc min - Diamètre de passage mini BI 48 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 82 mm Db min - Diamètre mini épaulement petite face 0 mm ra max - Rayon max de raccordement 1,5 mm r1a - Rayon max de raccordement 1,5 mm
Industry Calcul Factors