Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d - Diamètre Intérieur
45 mm
D - Diamètre Extérieur
100 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
25 mm
F - Cote sous Rouleaux
58,5 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI
64,7 mm
D1 - Diamètre intérieur épaulement BE
83,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement
1,5 mm
Classe de Jeu Radial
C3
Masse
0,93 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
111 kN
C0 - Capacité Charge Statique
101 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
12,3 kN
N ref - Vitesse thermique de référence
6200 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique
8500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)
5,173 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)
7,827 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)
4,696 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)