Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier fixe, dissociable, cage polyamide
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 55 mm D - Diamètre Extérieur 120 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 29 mm E - Cote sur rouleaux 106,5 mm F - Cote sous Rouleaux 70,5 mm d1 - Diamètre extérieur épaulement BI 77,7 mm rNs - Rayon mini de Raccordement 0 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 2 mm Classe de Jeu Radial C3 Masse 1,65 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 162 kN C0 - Capacité Charge Statique 143 kN Cu - Charge limite à la fatigue 17,4 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 7600 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 5300 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 64 mm dc min - Diamètre de passage mini BI 64 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 111 mm Db min - Diamètre mini épaulement petite face 0 mm ra max - Rayon max de raccordement 2 mm r1a - Rayon max de raccordement 2 mm
Industry Calcul Factors