Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier fixe, dissociable, cage polyamide
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d - Diamètre Intérieur
55 mm
D - Diamètre Extérieur
120 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
29 mm
F - Cote sous Rouleaux
70,5 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI
77,4 mm
D1 - Diamètre intérieur épaulement BE
101 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
2 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement
2 mm
Classe de Jeu Radial
CN
Masse
1,53 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
156 kN
C0 - Capacité Charge Statique
146 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
17,8 kN
N ref - Vitesse thermique de référence
5200 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique
7100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)
5,178 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)
7,822 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)
4,713 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)