• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NUP315ET2XU - NTN

NUP315ET2XU

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier fixe, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur75 mm
D - Diamètre Extérieur160 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure37 mm
E - Cote sur rouleaux143 mm
F - Cote sous Rouleaux95 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI104,6 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse3,4 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique240 kN
C0 - Capacité Charge Statique263 kN
Cu - Charge limite à la fatigue30,6 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile4700 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI86 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI106 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE149 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image